Publiceer je producten
2210BEL Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog
DELABIE

2210BEL Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad. Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.145 L.215 met hygiënische straalbreker. Hoge uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter. Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant. Lichaam en uitloop in verchroomd messing. Bediening met open greep. PEX slangen F3/8". Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Eéngreepsmengkraan is NF Medische Omgeving gecertificereerd. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2210BEL
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)171
  • Breedte (mm)55
  • Diepte (mm)254
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1219
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Europa