Publiceer je producten
2211 Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier
DELABIE

2211 Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier

Mechanische mengkraan voor wastafel of spoeltafel met draaibare uitloop L.200 H.105. Uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen. Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet 12 l/min bij 3 bar. Lichaam met gladde binnenkant. Uitgang gemengd water in messing L.105. BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan, gladde binnen -en buitenkant, beperkte inhoud (interieur Ø 6). Specifiek tegengewicht. Lichaam in messing verchroomd en bediening met volle greep. Doucheslang met geïntegreerde terugslagklep. PEX flexibels F3/8" en verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. 30 jaar garantie. Beschikbaarheid nieuw design: januari 2018. Contacteer de verkoopdienst voor meer info.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2211
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)192
  • Breedte (mm)52
  • Diepte (mm)247
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2226
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika