Publiceer je producten
2445L Mechanische mengkraan voor wastafel
2445L Mechanische mengkraan voor wastafel
    DELABIE

    2445L Mechanische mengkraan voor wastafel

    Mechanische muurmengkraan voor wastafel. Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker. Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud. Debiet ingesteld op 5 l/min. Lichaam in messing verchroomd. Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.150. Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4" perfect aangepast aan de noden van ziekenhuizen. Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Mechanische mengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving). Muurmengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2445L
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)196
    • Breedte (mm)215
    • Diepte (mm)278
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1557
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText