Publiceer je producten
-
DELABIE

-

-
Technische specificatie
  • Unieke ref.2447LEPUK
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)188.19
  • Breedte (mm)265
  • Diepte (mm)239.09
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1760.18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
  • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Oceanië Europa Noord Amerika