Publiceer je producten
2506T2 Mengkraan voor spoeltafel H.220 L.200
DELABIE

2506T2 Mengkraan voor spoeltafel H.220 L.200

Mechanische mengkraan voor spoeltafel met getrokken draaibare uitloop H.220 L.200, zonder trekplug en afvoer. Getrokken uitloop Ø 22 met gladde binnenkant (beperkt bacteriehaarden). Hoge uitloop, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Hygiënische BIOSAFE uitgang. Keramisch binnenwerk Ø 35. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Lichaam in messing verchroomd met verstevigde bevestiging a.d.h.v. 2 rvs draadstangen en moeren. Bediening d.m.v. staafgreep. PEX slangen F3/8".
Technische specificatie
  • Unieke ref.2506T2
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)298
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)237
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1330
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika