Publiceer je producten
2506T3 Eéngats mengkraan op blad - 20 l/min
DELABIE

2506T3 Eéngats mengkraan op blad - 20 l/min

Eéngats mengkraan op blad met draaibare getrokken uitloop H.315 L.300. Stervormige straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 35. Debiet 20 l/min bij 3 bar. Uitloop met gladde binnenkant. Bediening d.m.v. staafgreep. Lichaam en uitloop in messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes en moer. Zonder trekplug en afvoer. Geleverd met gevlochten rvs flexibels in PEX F3/8". 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2506T3
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepKeukenmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)397
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)336
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1461
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011431
  • ETIM-naamKitchen mixing tap
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika