Publiceer je producten
2519 Mechanische mengkraan voor spoeltafel
DELABIE

2519 Mechanische mengkraan voor spoeltafel

Mechanische muurmengkraan voor spoeltafel. Mechanische muurmengkraan met getrokken draaibare uitloop L.200 met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei). Onderuitloop Ø 22 met stervormige messing straalbreker. Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet 26 l/min bij 3 bar. Lichaam in verchroomd messing. Bediening met open greep geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2519
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika