Publiceer je producten
2551 Mechanische douchemengkraan inbouw met aansluitbocht
2551 Mechanische douchemengkraan inbouw met aansluitbocht
    DELABIE

    2551 Mechanische douchemengkraan inbouw met aansluitbocht

    Mechanische douchemengkraan voor inbouw met aansluitbocht, kit 2/2. Eéngreepsmengkraan met klassiek keramisch binnenwerk Ø 40. Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche. Bediening met volle greep Te vervolledigen met handdouche. Afdekplaat in glanzend gepolijst rvs 166 x 166 mm met geïntegreerde aansluitbocht voor doucheslang. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Conform de norm NF M (Medische omgeving). Mengkraan met 30 jaar garantie. Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 254CBOX.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2551
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchemengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)166
    • Breedte (mm)166
    • Diepte (mm)77
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1264
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika