Publiceer je producten
2561D Verdeler en afvalrecipiënt
DELABIE

2561D Verdeler en afvalrecipiënt

Verdeler en afvalrecipiënt voor hygiënische zakjes. Afvalbak in rvs, bovenaan afsluitbaar met klep. Verdeler hygiënische zakjes onderaan. Inhoud afvalrecipiënt: 9 liter. Scharnierend openend met slot en standaard DELABIE sleutel. Muurbevestiging. Dikte rvs: 1 mm. Afmetingen: 123 x 250 x 350 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2561D
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)350
  • Breedte (mm)250
  • Diepte (mm)123
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010204
  • ETIM-naamAccessories, shower/WC
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-39 45 25 13
  • OmniClass-titelSolid Waste Bins

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika