Publiceer je producten
2564T2 Mengkraan voor spoeltafel en trog
DELABIE

2564T2 Mengkraan voor spoeltafel en trog

Mechanische mengkraan voor spoeltafel en trog met draaibare uitloop H.160 L.250. Hoge uitloop met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriënhaarden). Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Keramisch binnenwerk Ø 40 en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam, uitloop en voet in messing verchroomd. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.215. Geleverd met gevlochten RVS flexibles in PEX F3/8" 10x100. Verstevigde bevestiging met 2 RVS draadstangen en moeren.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2564T2
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-02-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)322
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)259
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1629
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika