Publiceer je producten
2565T1 Mengkraan voor spoeltafel en trog
2565T1 Mengkraan voor spoeltafel en trog
    DELABIE

    2565T1 Mengkraan voor spoeltafel en trog

    Mechanische mengkraan voor spoeltafel en trog met vaste uitloop H.160 L.160. Hoge uitloop met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriënhaarden). Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Keramisch binnenwerk Ø 40 en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam, uitloop en voet in messing verchroomd. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.215. Geleverd met gevlochten RVS flexibles in PEX F3/8" 10x100. Verstevigde bevestiging met 2 RVS draadstangen en moeren.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2565T1
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)291
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)211
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1271
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika