Publiceer je producten
2597 Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier
DELABIE

2597 Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier

Mechanische spoeltafelmengkraan met uittrekbare sproeier op blad. Eéngatsmengkraan met draaibare zwanenhals uitloop H.210 mm L.210 mm. Sproeier met kalkwerend systeem en 3 straalstanden: rechte straal, regenstraal en zachte regenstraal. Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet 5 l/min bij 3 bar. Lichaam in verchroomd messing en bediening d.m.v. staafgreep. Nylon sproeislang met geïntegreerde terugslagklep. PEX flexibels F3/8". Verstevigde bevestiging. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2597
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)408
  • Breedte (mm)58
  • Diepte (mm)254
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2812
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika