Publiceer je producten
2664T4BEL BIOSAFE Sequentiële mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog
2664T4BEL BIOSAFE Sequentiële mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog
    DELABIE

    2664T4BEL BIOSAFE Sequentiële mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog

    Hoge mechanische spoeltafelmengkraan op blad. Sequentiële mechanische mengkraan : openen en sluiten op koud water met bediening over 70°. Eéngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.300 L.250. Hoge mengkraan met Hygiënische BIOSAFE uitgang geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Sequentieel keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming). De snelheid van het water in deze buisjes beperkt bacterievorming. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming). Debiet beperkt op 5 l/min. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.200 mm. Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8" en filters en terugslagklep op de koud watertoevoer. Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2664T4BEL
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepSink mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)431
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)304
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2143
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015-beschrijvingMechanical mixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa