Publiceer je producten
2821T BIOCLIP wastafelmengkraan H.85 L.120
2821T BIOCLIP wastafelmengkraan H.85 L.120
2821T BIOCLIP wastafelmengkraan H.85 L.120
    DELABIE

    2821T BIOCLIP wastafelmengkraan H.85 L.120

    Mechanische BIOCLIP wastafelmengkraan met volle greep. Volledig demonteerbaar voor reiniging/desinfectie. Vaste rechte uitloop H.85 L.120 met hygiënische straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 40. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud. Verstevigde bevestiging. Geleverd met RVS gevlochten flexibels in PEX F3/8" met stopkranen in messing verchroomd.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2821T
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)227
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)171
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1903
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015-beschrijvingMechanical mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 19
    • OmniClass-titelFaucet Mixing Valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika