Publiceer je producten
2870T1 BIOCLIP mechanische wastafelmengkraan
DELABIE

2870T1 BIOCLIP mechanische wastafelmengkraan

Mechanische wastafelmengkraan op blad. Eéngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.180. Mengkraan geleverd met 2 demonteerbare rvs uitlopen. Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.215. Lichaam en voet in messing verchroomd. PEX flexibels F3/8". Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen. Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan conform de norm NF M (Medische omgeving). Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2870T1
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-04-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)299
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)241
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1717
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika