Publiceer je producten
378MCH BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan
378MCH BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan
378MCH BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan
378MCH BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan
    DELABIE

    378MCH BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan

    Elektronische wastafelmengkraan op blad: Individuele elektrische sturing IP65. Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in massief messing verchroomd. PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8". Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming). Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.378MCH
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-06
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010340
    • ETIM-naamElectronic tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika