Publiceer je producten
379D13 BINOPTIC elektronische wastafelkraan
379D13 BINOPTIC elektronische wastafelkraan
    DELABIE

    379D13 BINOPTIC elektronische wastafelkraan

    Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte: Individuele elektrische sturing IP65. Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Filter en elektroventiel M3/8". Lichaam in messing verchroomd. Verchroomde uitloop L.135 mm voor installatie in technische ruimte ≤ 190 mm. Detectiekabel L. 1 200, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriegroei). Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.379D13
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)40
    • Diepte (mm)183
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.02
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika