Publiceer je producten
379ENCB BLACK BINOPTIC elektronische kraan
379ENCB BLACK BINOPTIC elektronische kraan
    DELABIE

    379ENCB BLACK BINOPTIC elektronische kraan

    Elektronische wastafelkraan in mat zwart:
    Individuele elektronische sturing IP65.
    Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
    Debiet ingesteld op 3 l/min à 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
    Kalkwerende straalbreker.
    Configureerbare periodieke spoeling
    (ingesteld op ~60 seconden elke 24h na laatste gebruik).
    Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,
    geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
    Filter en elektroventiel M3/8".
    Lichaam in messing verchroomd.
    Uitvoering in mat zwart chroom.
    Installatie ingebouwd in de muur.
    Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
    Uitloop met gladde binnenkant en beperkte inhoud
    (beperkt bacteriegroei).
    Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
    30 jaar garantie.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.379ENCB
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)246
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1108
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG015610
    • ETIM-naamValves/taps/controls
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika