Publiceer je producten
388015 BINOPTIC elektronische wastafelkraan
388015 BINOPTIC elektronische wastafelkraan
    DELABIE

    388015 BINOPTIC elektronische wastafelkraan

    Elektronische wastafelkraan op blad:
    Individuele elektrische sturing IP65.
    Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.
    Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
    Kalkwerende straalbreker.
    Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
    Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,
    geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
    Lichaam in messing verchroomd.
    PEX slang met filter en elektroventiel M3/8".
    Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes.
    Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
    Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water
    (beperkt bacteriegroei).
    Hoogte uitloop: 170 mm, voor de half-inbouw wastafels.
    Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
    30 jaar garantie.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.388015
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-13
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG015610
    • ETIM-naamValves/taps/controls
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika