Publiceer je producten
4042S Dubbele kledinghaak in mat rvs
DELABIE

4042S Dubbele kledinghaak in mat rvs

Dubbele kledinghaak. Handdoekhaak wandmodel. Kapstok met 2 haken in mat gepolijst bacteriostatisch rvs 304. Verborgen bevestigingen. Buis Ø 20, dikte 1 mm. Afmetingen: Ø 62 x 55 x 95 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.4042S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)62
  • Breedte (mm)95
  • Diepte (mm)55
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)126
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
  • OmniClass-titelCoat Hooks

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika