Publiceer je producten
440100AS TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
440100AS TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
440100AS TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
440100AS TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
440100AS TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
    DELABIE

    440100AS TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan

    Elektronische wastafelkraan op blad: Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in verchroomd rvs. Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven. PEX slang F3/8" met filter. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.440100AS
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-09
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Europa Noord Amerika