Publiceer je producten
443406 TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
DELABIE

443406 TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan

Elektronische wastafelkraan muurmodel: Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen geïntegreerd. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in verchroomd rvs L.130 mm. Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven. Stopkraan. Te bevestigen op de muur. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.443406
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika