Publiceer je producten
443516 TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
443516 TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
443516 TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
    DELABIE

    443516 TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan

    Elektronische wastafelkraan muurmodel: Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen geïntegreerd. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in verchroomd rvs L.190 mm. Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven. Stopkraan. Te bevestigen op de muur, met aansluiting door de muur. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.443516
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)55
    • Breedte (mm)51
    • Diepte (mm)257
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1231
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika