Publiceer je producten
452150 TEMPOMATIC douchekraan
452150 TEMPOMATIC douchekraan
452150 TEMPOMATIC douchekraan
    DELABIE

    452150 TEMPOMATIC douchekraan

    Elektronische douchekraan voor installatie door de muur met technische ruimte: Elektronische TEMPOMATIC kraan voor toevoer van gemengd water. Voor wand ≤ 155 mm. Stroomtoevoer via elektronische sturing met elektroventiel 1/2". Transformator 230/12 V. 2 werkingsmodi: - treedt automatisch in werking door aanwezigheidsdetectie. - ON/OFF treedt in werking op vraag door de hand op ~10 cm van de detectie te houden. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Regelbare zelfsluiting tussen 30 en 60 seconden. Debiet 20 l/min. Massief messing verchroomd. Verzonken rozet. Inkortbare draadstang. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.452150
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchemengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)662
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika