Publiceer je producten
478MCHB BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan
478MCHB BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan
478MCHB BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan
    DELABIE

    478MCHB BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan

    Elektronische wastafelmengkraan in mat zwart op blad:

    Individuele elektronische sturing IP65.

    Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.

    Debiet ingesteld op 3 l/min à 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

    Kalkwerende straalbreker.

    Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24h na laatste gebruik).

    Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

    geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

    Lichaam in messing verchroomd.

    Uitvoering in mat zwart chroom.

    PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".

    Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

    Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

    Uitloop met gladde binnenkant en beperkte inhoud (beperkt bacteriegroei).

    Temperatuurregeling op de zijkant van de mengkraan,

    met regelbare temperatuurbegrenzing en standaard mengsleutel.

    Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

    30 jaar garantie.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.478MCHB
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)66
    • Diepte (mm)201
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010340
    • ETIM-naamElectronic tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika