Publiceer je producten
479412 TEMPOMATIC 4 urinoirkraan
479412 TEMPOMATIC 4 urinoirkraan
    DELABIE

    479412 TEMPOMATIC 4 urinoirkraan

    Elektronische urinoirspoeler met geïntegreerde batterijen, voor opbouw: Stroomtoevoer via geïntegreerde CR123 6V Lithium batterijen. Installatie in opbouw. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie. Activatie na 10 seconden aanwezigheid. 3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir). Massamodus (exclusiviteit DELABIE): - korte spoeling na elke gebruiker, - volledige spoeling aan het einde van een piekperiode. Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 uur na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel. Compatibel met regenwater. Debiet 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar. Stopkraan en debietregeling geïntegreerd. Monoblok lichaam in verchroomd metaal. Aansluiting M1/2". Haaks voor ingebouwde aansluiting in de muur met spoelpijp en dichting Ø 35. Voor standaard urinoir: afstand tot muur 50 mm. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Ideaal voor renovatie: Kan gemakkelijk geïnstalleerd worden in plaats van een zelfsluitende kraan.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.479412
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepUrinoirkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)151
    • Breedte (mm)51
    • Diepte (mm)83
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1293
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 21 13
    • OmniClass-titelWater Flush Urinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika