Publiceer je producten
510202S Kantelbare spiegel met greep
DELABIE

510202S Kantelbare spiegel met greep

Kantelbare rechthoekige wandspiegel met greep die een rolstoelgebruiker of zittende persoon toelaat de spiegel naar zich toe te kantelen. Voor toegankelijk sanitair of gemengd gebruik: kan zowel zittend voor een persoon met beperkte mobiliteit als staand gebruikt worden. Gemakkelijk en snel te plaatsen door eenvoudig vast te clipsen. Antidiefstal bevestigingssysteem. Kantelbare spiegel met witte nylon greep. Spiegel in veiligheidsglas van 6 mm. Afmetingen van de spiegel: 500 x 600 mm. Kan tot 20° gekanteld worden. Kantelbare spiegel 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510202S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)500
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)84
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
  • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
  • OmniClass-titelMirrors

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika