Publiceer je producten
510463S Afvalkorf in RVS 304, muurmodel 38 liter
510463S Afvalkorf in RVS 304, muurmodel 38 liter
    DELABIE

    510463S Afvalkorf in RVS 304, muurmodel 38 liter

    Rechthoekige wandvuilbak voor handdoekjes en gebruikt papier. Verstevigd model. Inhoud: 38 liter. Afvalbak in mat gepolijst bacteriostatisch rvs 304. Dikte rvs: 1 mm. Afmetingen: 160 x 400 x 590 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510463S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)590
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSolid Waste Bins
    • OmniClass-nummer23-21 43 23
    • OmniClass-titelSanitary Waste Receptacles

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika