Publiceer je producten
510622 HIGHFLOW ultrasnelle handendroger
510622 HIGHFLOW ultrasnelle handendroger
510622 HIGHFLOW ultrasnelle handendroger
510622 HIGHFLOW ultrasnelle handendroger
510622 HIGHFLOW ultrasnelle handendroger
510622 HIGHFLOW ultrasnelle handendroger
    DELABIE

    510622 HIGHFLOW ultrasnelle handendroger

    HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal. Verstevigd model. Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 230 km/h. Contactloze elektronische handendroger met ultra snelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar. Automatische handendroger met infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden. Bacteriostatisch rvs 304 glanzend gepolijst. Eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat. Dikte rvs: 1 mm. Totale luchtverplaatsing: 39 l/seconde. Luchtsnelheid: 230 km/h. Beperkt energieverbruik: 1350 W. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Geluidsniveau: 82 dBA. Afmetingen: 175 x 238 x 267 mm. Gewicht: 4 kg. Klasse I, IP23. CE. 3 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510622
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)267
    • Breedte (mm)239
    • Diepte (mm)175
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1040
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Hand- en haardrogers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC001212
    • ETIM-naamHand dryer
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 15
    • OmniClass-titelHand Dryers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika