Publiceer je producten
5490N Haakse douchegreep met verticale stang in antibacterieel wit Nylon
5490N Haakse douchegreep met verticale stang in antibacterieel wit Nylon
5490N Haakse douchegreep met verticale stang in antibacterieel wit Nylon
    DELABIE

    5490N Haakse douchegreep met verticale stang in antibacterieel wit Nylon

    Haakse greep 2 muren met verticale stang Ø 32, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan. De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken. Doet dienst als doucheglijstang in combinatie met zeepschaal en/of houder voor handdouche. Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei. Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen). Kan zowel links als rechts geplaatst worden. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen. Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik. Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig. Aangenaam en warm om aan te raken. Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestigingen door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 1.150 x 750 x 750 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5490N
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1223
    • Breedte (mm)790
    • Diepte (mm)783
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalNylon
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4469
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika