Publiceer je producten
5610 Eéngats mengkraan op blad - 100 l/min
5610 Eéngats mengkraan op blad - 100 l/min
    DELABIE

    5610 Eéngats mengkraan op blad - 100 l/min

    Professionele keukenmengkraan op blad. Eéngatsmengkraan voor spoeltafels en -bakken met draaibare getrokken uitloop H.315 mm L.300 mm Stervormige straalbreker in messing. Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas. Ergonomische en schokwerende bolgrepen. Debiet 100 l/min bij 3 bar aangepast voor grote spoelbakken. Volledig debiet in 1/2 draai. Uitloop met gladde binnenkant. Lichaam en uitloop in messing verchroomd. Voeding d.m.v. gesoldeerde koperen buizen. Verstevigde bevestiging. Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5610
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepKeukenmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)383
    • Breedte (mm)163
    • Diepte (mm)346
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2559
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika