Publiceer je producten
5625 Voorspoelkolom met mengkraan
DELABIE

5625 Voorspoelkolom met mengkraan

Volledige voorspoeldouche met tapkraan. Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep. Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens. Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen. Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm. - Volledig debiet 16 l/min in 1/4 draai. - Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep. Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433010). Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop. Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid. Zuil 3/4" in messing. Regelbare muurbevestiging. RVS geleidingsveer. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5625
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepPre-rinse sets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1194
  • Breedte (mm)105
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)5.08
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011614
  • ETIM-naamLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika