Publiceer je producten
5630 Voorspoelkolom met mengkraan
DELABIE

5630 Voorspoelkolom met mengkraan

Volledige voorspoeldouche zonder tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens. Eéngatsmengkraan op blad met: - Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen. - Flexibels F3/8" en terugslagkleppen. - Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren. Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433010). Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop. Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid. Zuil 3/4" in messing. Regelbare muurbevestiging. RVS geleidingsveer. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5630
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepPre-rinse sets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1167
  • Breedte (mm)161
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4280
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011614
  • ETIM-naamLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika