Publiceer je producten
5632 Voorspoelkolom met mengkraan
5632 Voorspoelkolom met mengkraan
    DELABIE

    5632 Voorspoelkolom met mengkraan

    Volledige voorspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens. Eéngatsmengkraan op blad met: - Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen. - Flexibels F3/8" en terugslagkleppen. - Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren. Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm. - Volledig debiet 20 l/min in 1/4 draai. - Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep. Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433010). Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop. Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid. Zuil 3/4" in messing. Regelbare muurbevestiging. RVS geleidingsveer. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5632
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepPre-rinse sets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-13
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4924
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika