Publiceer je producten
564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC
    DELABIE

    564060 Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC

    Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 : Bâti en acier époxy noir : - Fixation sur mur porteur. - Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m). - Compatible avec les parements de 10 à 120 mm. - Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55. - Pipe d’évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage. Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation. - Compatible avec robinetterie électronique ou temporisée pour WC. - Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V. - Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier. - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré. Livré prémonté. Conforme aux exigences de la norme NF D12-208. 30 jaar garantie. A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 ou 763041.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.564060
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1003
    • Breedte (mm)446
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)10624
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 15 13
    • OmniClass-titelWall Mounted Tankless Toilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika