Publiceer je producten
564060BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
564060BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
564060BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
564060BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
564060BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
564060BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
564060BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
564060BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
    DELABIE

    564060BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC

    Voorwandsysteem met muurbevestiging voor hangtoilet, set 1/2: Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal: - Bevestiging op draagmuur. - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m). - Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55. - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten. Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet. - Voor elektronische kranen met dubbele bediening voor WC. - Geschikt voor stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen. - Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos. - Stopkraan met debiet regeling. Voorgemonteerd geleverd. Conform de norm NF D12-208. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.564060BE
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)220
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)10867
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codeSs_40_15_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet systems
    • OmniClass-nummer23-31 19 15 13
    • OmniClass-titelWall Mounted Tankless Toilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië Europa