Publiceer je producten
5650T2 Eéngatsmengkraan op blad - 60 l/min
5650T2 Eéngatsmengkraan op blad - 60 l/min
    DELABIE

    5650T2 Eéngatsmengkraan op blad - 60 l/min

    Eéngatsmengkraan op blad, voor grootkeuken. Draaibare getrokken uitloop H.255 mm L.200 mm met hygiënische straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 45. Debiet 60 l/min bij 3 bar. Uitloop met gladde binnenkant. Bediening d.m.v. staafgreep Lichaam en uitloop in messing verchroomd. Voeding d.m.v. gesoldeerde koperen buizen. Verstevigde bevestiging. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5650T2
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepKeukenmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)331
    • Breedte (mm)122
    • Diepte (mm)247
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2381
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika