Publiceer je producten
5652 Eéngatsmengkraan op blad - 60 l/min
DELABIE

5652 Eéngatsmengkraan op blad - 60 l/min

Eéngats mengkraan op blad met verhoogde zuil, voor installatie op fornuis. Draaibare getrokken uitloop Ø 22 H.685 mm L.300 mm, met hygiënische straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 45. Debiet 60 l/min bij 3 bar. Uitloop met gladde binnenkant. Bediening d.m.v. staafgreep Lichaam en uitloop in messing verchroomd. Voeding d.m.v. gesoldeerde koperen buizen. Verstevigde bevestiging. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5652
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepKeukenmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)764
  • Breedte (mm)126
  • Diepte (mm)352
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4049
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika