Publiceer je producten
6712 Verdeler voor vloeibare zeep
DELABIE
Gearchiveerd

6712 Verdeler voor vloeibare zeep

Zeepdispenser, muurmodel. Verdeler voor vloeibare zeep. Met elleboogbediening. ABS wit. Met slot. Niveaucontrole. Inhoud: 0,9 liter. Drukknop met anti-drupsysteem. Afmetingen: 105 x 130 x 215 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.6712
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)213
  • Breedte (mm)158
  • Diepte (mm)177
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2236
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
  • OmniClass-titelHand Soap Dispensers