Publiceer je producten
682001 Vloerhevel
DELABIE

682001 Vloerhevel

Vloerhevel met regelbare hoogte voor harde vloer (betegelde vloer of ruwe beton): Genormaliseerd debiet van 36 l/min. Waterstand 50 mm. Rooster in glanzend gepolijst rvs 100 x 100 mm. Horizontale (met niet-meegeleverde aansluitbocht) of verticale uitgang Ø 40 geïntegreerd in de hoogte van de hevel (besparing in totale hoogte en richtbaar in alle richtingen). Geïntegreerde kraag voor het plaatsen van een isolerend membraan. Temperatuurbestendig: continu 60°C, bij pieken 85°C. Klok met greep: gemakkelijke grip en onderhoud. PVC lichaam zonder oneffenheden (geen vuilresten). Vuurbestendig (volgens de Amerikaanse norm UL94). Hoogte 110 mm, met regelbaar verhoogstuk tot 80 mm. Rooster te bevestigen met 2 rvs schroeven. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.682001
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepVloerhevel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-titelFloor Drains

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika