Publiceer je producten
700500 TEMPOMIX 2 zelfsluitende mengkraan
DELABIE

700500 TEMPOMIX 2 zelfsluitende mengkraan

Zelfsluitende mengkraan voor wastafel met hendel: Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker. Lichaam in messing verchroomd. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing. Bediening met hendel (soepele bediening). 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.700500
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)201
  • Breedte (mm)68
  • Diepte (mm)151
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1141
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika