Publiceer je producten
712000 TONIC JET douchekop
DELABIE

712000 TONIC JET douchekop

Vaste kalkwerende douchekop voor inbouw: Debiet 6 l/min bij 3 bar. Automatische debietregeling. Kalkwerende verstuiver met veilige vormgeving met draaibare straal. Massief messing verchroomd. Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef. Systematische leegloop na elk gebruik (geen stilstaand water of onzuiverheden). Toevoer M1/2". 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.712000
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchekop
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-titelShower Head Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika