Publiceer je producten
729150 Verdeler voor vloeibare zeep
DELABIE
Gearchiveerd

729150 Verdeler voor vloeibare zeep

Zeepverdeler, muurmodel. Model voor montage in technische ruimte (TC), door de muur tot 190 mm. Verdeler voor vloeibare zeep. Lichaam en drukknop in messing verchroomd. Anti-drup systeem (waterdicht). Mechanisme vergrendelbaar met inbusschroef. Voor reservoir op afstand (geleverd zonder reservoir), met soepele aansluitslang van 1,20 m. Zeepdispenser wandmodel met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.729150
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
  • OmniClass-titelHand Soap Dispensers