Publiceer je producten
737152 Zelfsluitende pilaarkraan TEMPOSTOP, zwanenhals uitloop & hendel L.150
DELABIE

737152 Zelfsluitende pilaarkraan TEMPOSTOP, zwanenhals uitloop & hendel L.150

Zelfsluitende pilaarkraan voor wastafel, bladmodel. Draaibare zwanenhals uitloop L.150 mm. Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min. Regelbaar debiet. Bediening met hendel. Automatische zelfsluiting ~3 sec (7 of 15 op aanvraag). Verstevigde bevestiging met moer. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.737152
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepKeukenmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)287
  • Breedte (mm)60
  • Diepte (mm)190
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)720
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika