Publiceer je producten
748150 TEMPOSTOP zelfsluitende kraan
DELABIE

748150 TEMPOSTOP zelfsluitende kraan

Zelfsluitende muurkraan voor wastafel met draaibare uitloop: Zelfsluiting na ~15 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker. Lichaam in messing verchroomd M1/2". Geschikt voor uitgietbakken. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.748150
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)176
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)196
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)444
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika