Publiceer je producten
763030 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC
763030 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC
763030 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC
    DELABIE

    763030 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC

    Bedieningsplaat en TEMPOFLUX 3 zelfsluitende inbouwkraan met directe spoeling, set 2/2: Spoelsysteem zonder reservoir: directe aansluiting op het waternet. Zwart glazen plaat 205 x 190 mm. Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat met verborgen bevestigingen. TEMPOFLUX 3 kraan F3/4"compatibel met grijswater, regenwater en zeewater. Soepele bediening. Anti-blokkeersysteem AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft. Dubbele bediening 3l/6l aanpasbaar naar 2l/4l. Rechthoekig design. Geluidsniveau conform de norm NF EN 12541 klasse II. Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Geschikt voor toiletten zonder spoelrand. Geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met de voorwandsystemen (ref. 564065 of ref. 564060), of met de inbouwdoos (ref. 763BOX).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.763030
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)188
    • Breedte (mm)205
    • Diepte (mm)16
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBlack glass
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)662
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika