Publiceer je producten
790006 TEMPOMIX doucheset
DELABIE

790006 TEMPOMIX doucheset

Zelfsluitende doucheset voor opbouw: TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4". Installatie in opbouw. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur). Soepele bediening. Zelfsluiting na ~30 seconden. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche TONIC JET met automatische debietregeling. Verchroomd massief messing. Filters en terugslagkleppen geïntegreerd. Greep in verchroomd metaal. Douchestang Ø 16 met verstevigde kraag (bevestiging met meegeleverde schroeven). Haakse STOP koppelingen M1/2", asafstand 150 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.790006
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika