Publiceer je producten
794100 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
794100 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
794100 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
    DELABIE

    794100 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan

    Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad: Soepele bediening. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Vandaalbestendige, kalkwerende straalbreker. Lichaam in metaal verchroomd. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Regelbare temperatuurbegrenzing. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.794100
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika