Publiceer je producten
795100 TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan
DELABIE

795100 TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad: Soepele bediening. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Lichaam in verchroomd messing. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Regelbare temperatuurbegrenzing. Ergonomische greep in verchroomd metaal. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.795100
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-23
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika