Publiceer je producten
9108 Nooddouche muurmodel
9108 Nooddouche muurmodel
    DELABIE

    9108 Nooddouche muurmodel

    Nooddouche muurmodel met ingebouwde aansluiting, met manuele bediening omvat: Standaard vorstvrij mechanisme. Ronde hoofddouche Ø 250 mm in schokvrij ABS groen. Snelle opening/sluiting met kraan 1/4 slag in vernikkeld messing. De douche zal in werking treden na het trekken aan de driehoekige greep. De douche stopt niet bij het loslaten van de driehoek. Om de douche te stoppen, de driehoek terug omhoog duwen. Debiet 132 l/min bij 3 dynamische bar. Wateraansluiting F1". Gegalvaniseerde leidingen afgewerkt in geëpoxeerd grijs. Het driehoekig handvat is in groen gelakt messing. Pictogram "nooddouche" is voorzien. Installatie met technische ruimte, ingebouwde watertoevoer of installatie met vals plafond (voorzie een 1" bocht en een beugel). 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.9108
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepNood- en Oogdouches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)475
    • Breedte (mm)806
    • Diepte (mm)265
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2662
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_65_54_33_45
    • Uniclass 2015-beschrijvingLaboratory gas taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLaboratory Equipment
    • OmniClass-nummer23-25 69 13
    • OmniClass-titelLaboratory And Scientific Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika